??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P530CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,4
Bill of material
P53050.VZM10X070CIN
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
mm
MIS02
H
mm
MIS03
H1
mm
MIS04
E
13 mm
MIS05
s
5 mm
MIS06
R
12.4 mm
MIS07
d1
mm
MIS08
Q
mm
MIS09
Weight
g
MIS10
F1
N
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions