??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Novotechnik
Beschreibung
P4500 - Standard-Potentiometer
Stückliste
006201
CNSORDERNO
Bestellnummer
TYP
Typ
R
Widerstand
ohm
MB
Messbereich max.
350
A
Ausgang
Analog
SA
Schutzart min.
IP40
TMIN
Temp. min.
-40 °C
TMAX
Temp. max.
100 °C
CNSMASSEXACT
Gewicht
45 g
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions