??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Novotechnik
Description
P4500 - Standard
Bill of material
006201
CNSORDERNO
Order number
TYP
Typ
R
Resistance
ohm
MB
Range max.
350
A
Output
Analog
SA
Protection min.
IP40
TMIN
Temp. min.
-40 °C
TMAX
Temp. max.
100 °C
CNSMASSEXACT
Weight
45 g
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업