??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Novotechnik
Description
P4500 - Standard
Bill of material
006201
CNSORDERNO
Order number
TYP
Typ
R
Resistance
ohm
MB
Range max.
350
A
Output
Analog
SA
Protection min.
IP40
TMIN
Temp. min.
-40 °C
TMAX
Temp. max.
100 °C
CNSMASSEXACT
Weight
45 g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions