??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
DELTA LINE
Description
P430
Bill of material
P430-258-013.01
ORDERNO
ABSOLUTE_ACCURACY_2_PH__ON__FULL_STEP_MODE
absolute accuracy 2 ph. on, full step mode
AMBIENT_WORKING_TEMPERATURE_RANGE
ambient working temperature range
-20 to +50°C
ANGULAR_ACCELERATION__NOMINAL_CURRENT_
angular acceleration (nominal current)
200000rads²
BACK_EMF_AMPLITUDE
back emf amplitude
BEARING_TYPE
bearing type
Ball Bearing
DETENT_TORQUE__TYPICAL
detent torque, typical
3.5mNm
ELECTRICAL_TIME_CONSTANT
electrical time constant
1.5ms
HOLDING_TORQUE__NOMINAL_CURRENT_
holding torque, nominal current_
60mNm
INDUCTANCE_PER_PHASE__TYP
inductance per phase, typ
MASS
mass
100g
MAX_AXIAL_SHAFT_LOAD
max axial shaft load
30N
MAX_RADIAL_SHAFT_LOAD
max radial shaft load
MAXIMUM_COIL_TEMPERATURE
maximum coil temperature
130°C
NATURAL_RESONANCE_FREQUENCY__NOMINAL_CURRENT
natural resonance frequency @nominal current
360Hz
NOMINAL_PHASE_CURRENT__1_PH__ON_
nominal phase current (1 ph. on)
NOMINAL_PHASE_CURRENT__2_PH__ON_
nominal phase current (2 ph. on)
POWER_RATE__NOMINAL_CURRENT_
power rate (nominal current)
12kWs
RESISTANCE_PER_PHASE
resistance per phase
ROTOR_INERTIA
rotor inertia
3gcm²
STEP_ANGLE
step angle
3.6degree
STEPS_PER_REVOLUTION
steps per revolution
100
THERMAL_RESISTANCE_COIL_AMBIENT
thermal resistance coil-ambient
11°CW
NAME
name
DIAMETER
diameter
DIELECTRIC_WITHSTANDING_VOLTAGE
dielectric withstanding voltage
HOLDING_TORQUE__1_5_X_NOMINAL_CURRENT
holding torque, 1,5 x nominal current
SHAFT_AXIAL_PLAY
shaft axial play
SHAFT_RADIAL_PLAY
shaft radial play
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions