??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
DELTA LINE
Description
P010
Bill of material
P010-064-020.02
ORDERNO
ABSOLUTE_ACCURACY_2_PH__ON__FULL_STEP_MODE
absolute accuracy 2 ph. on, full step mode
± 5%
AMBIENT_WORKING_TEMPERATURE_RANGE
ambient working temperature range
-20 to +50°C
ANGULAR_ACCELERATION__NOMINAL_CURRENT_
angular acceleration (nominal current)
260000rads²
BACK_EMF_AMPLITUDE
back emf amplitude
BEARING_TYPE
bearing type
Ball Bearing
DETENT_TORQUE__TYPICAL
detent torque, typical
0.4mNm
DIAMETER
diameter
10mm
DIELECTRIC_WITHSTANDING_VOLTAGE
dielectric withstanding voltage
500 VRMS for 5 secondsVAC
ELECTRICAL_TIME_CONSTANT
electrical time constant
0.6ms
HOLDING_TORQUE__1_5_X_NOMINAL_CURRENT
holding torque, 1,5 x nominal current
2.5mNm
HOLDING_TORQUE__NOMINAL_CURRENT_
holding torque, nominal current_
1.8mNm
INDUCTANCE_PER_PHASE__TYP
inductance per phase, typ
MASS
mass
9g
MAX_AXIAL_SHAFT_LOAD
max axial shaft load
2.5N
MAX_RADIAL_SHAFT_LOAD
max radial shaft load
2.5N
MAXIMUM_COIL_TEMPERATURE
maximum coil temperature
130°C
NATURAL_RESONANCE_FREQUENCY__NOMINAL_CURRENT
natural resonance frequency @nominal current
200Hz
NOMINAL_PHASE_CURRENT__1_PH__ON_
nominal phase current (1 ph. on)
NOMINAL_PHASE_CURRENT__2_PH__ON_
nominal phase current (2 ph. on)
POWER_RATE__NOMINAL_CURRENT_
power rate (nominal current)
0.5kWs
RESISTANCE_PER_PHASE
resistance per phase
ROTOR_INERTIA
rotor inertia
0,07gcm²
SHAFT_AXIAL_PLAY
shaft axial play
0.04 @ 2Nµm
SHAFT_RADIAL_PLAY
shaft radial play
30 @ 2Nµm
STEP_ANGLE
step angle
15degree
STEPS_PER_REVOLUTION
steps per revolution
24
THERMAL_RESISTANCE_COIL_AMBIENT
thermal resistance coil-ambient
100°CW
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업