??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Grace Engineered Products
Description
P-R2-K3RQB0
Bill of material
P-R2-K3RQB0
ORDERNO
P-R2-K3RQB0
COMPONENT_CODE
component code
R2
COMPONENT_DESCRIPTION
component description
Category 5e RJ45
COMPONENT_QUANTITY
component quantity
1
COMPONENT_TYPE
component type
Bulkhead
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
US
COVER
cover
Polycarbonate, UV rated
DEPTH
depth
1.60 in
ENCLOSURE_RATING
enclosure rating
IP65
GENDER_BACK
gender back
RJ45 Female
GENDER_FRONT
gender front
RJ45 Female
HEIGHT
height
3.54 in
HOUSING_SIZE
housing size
K Size Housing
LATCH
latch
Type 304 Stainless Steel
POWER_AMPS
power amps
15
POWER_TYPE
power type
Brazil Outlet
POWER_VAC
power vac
250
SCHEDULE_B_CODE
schedule b code
8537.10.9090
UL_TYPE
ul type
Type 4
UPC_CODE
upc code
842864103769
WIDTH
width
5.08 in
NAME
name
P-R2-K3RQB0
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions