??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 108
HELP_VARIABLE
Company
Shinano Kenshi
Description
P-PMS series (Stepping motor, Geared stepping motor)
Bill of material
P-PMSA-U60D5HD
ORDERNO
AMBIENT_HUMIDITY___
ambient humidity[%]
85% or less. No condensing
AMBIENT_TEMPERATURE___
ambient temperature[℃]
-10 to +50 Deg.C. No freezing
ATMOSPHERE
atmosphere
No corrosive gas, no dust surroundings. No water and oil splash.
HOLDING_TORQUE_N_M_
holding torque[n•m]
INDUCTANCE_MHPHASE_
inductance[mhphase]
MODEL_NAME
model name
MOTOR_LENGTH_MM_
motor length[mm]
MOTOR_MASS_KG_
motor mass[kg]
RATED_CURRENT_A_
rated current[a]
RATED_VOLTAGE_V_
rated voltage[v]
ROTOR_INERTIA_X10__7KG_M_2_
rotor inertia[x10^-7kg・m^2]
SHAFT_TYPE
shaft type
STEP_ANGLE___
step angle[°]
STORAGE_HUMIDITY___
storage humidity[%]
85% or less. No condensing
STORAGE_TEMPERATURE___
storage temperature[℃]
-20 to +70 Deg.C. No freezing
TYPE
type
TYPE_OF_MOTOR_WINDING
type of motor winding
WINDRESISTANCE
ωphase
VAR_SIZE_MM_
□size[mm]
NAME
name
ALLOWABLE_ROTATION_RATE_OFOUTPUT_SHAFT_RMIN_
allowable rotation rate ofoutput shaft[rmin]
ALLOWABLE_TORQUE_N_M_
allowable torque[n•m]
GEAR_RATIO
gear ratio
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업