??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
OVEL (m) - Vakum jeneratörü, Modüler sistem
Malzeme listesi
8049045 OVEL-5-H-10-P-VQ3-RQ-C-H3
TNR
Ürün numarası
8049045
TYP
Tip
OVEL
VAK
Nominal diameter Laval nozzle
VAP
Ejector characteristics
BAU
Yapı boyutları
ANZU
Hava besleme bağlantısı
ANVA
Bağlantı vakum
ANEN
Hava tahliye bağlantısı
ANS
Ejector pulse connection
VAL
Vacuum valve
ZUS
Ek fonksiyon
DRU
Vacuum sensor pressure measuring range
VAAU
Vacuum sensor output signal
ELAN
Elektrik bağlantısı
B1
10.300 mm
H1
62.000 mm
H2
9.400 mm
H3
13.000 mm
H4
20.400 mm
H5
13.000 mm
L1
42.000 mm
L2
19.000 mm
L3
70.000 mm
L4
27.700 mm
L5
9.400 mm
L6
13.700 mm
L7
15.000 mm
L8
2.000 mm
L9
59.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.032 kg
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
Boyut
2D

Embedded user actions