??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ledge Lounger
Description
Oreiller Laze
Nomenclature
F2CTE5NR1
ORDERNO
F2CTE5NR1
OVERALL_HEIGHT
hauteur totale
10 in | 22 cm
OVERALL_LENGTH
longueur totale
68 in | 173 cm
OVERALL_WIDTH
largeur totale
44 in | 112 cm
WEIGHT_CAPACITY
capacité de poids
400 lbs | 181 kg
NAME
nom
F2CTE5NR1
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions