??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Delta Balustrades
Description
Orbis sf2 Standard Side Fixing With Spacers
Bill of material
orbis___sf2___standard_side_fixing___with_spacers_50mm_dia
VARIANTNAME
50mm Dia
VARTOPFIXINGOFFSET
Top Fixing Offset
75 mm
VARSIDEFIXINGSPACING
Side Fixing Spacing
200 mm
VARSIDEFIXINGSPACERSPACERLENGTH
Side Fixing Spacer Spacer Length
75 mm
VARSIDEFIXINGBALUSTERDOWNSTAND
Side Fixing Baluster Downstand
375 mm
VARBALUSTERRADIUS
Baluster Radius
25 mm
VARURL
URL
www.deltabalustrades.com
VARMODEL
Model
Orbis - SF2 - Standard Side Fixing with Spacers
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Delta Balustrades
VARKEYNOTE
Keynote
L30
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions