??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
CommFront
Description
Opto-Isolated RS232 Repeater Extender (Industrial Port-Powered)
Bill of material
Opto-Isolated RS232 Repeater Extender (Industrial Port-Powered)
ORDERNO
Opto-Isolated RS232 Repeater Extender (Industrial Port-Powered)
BAUD_RATES
baud rates
300 to 28,800bps (auto-sensing & self-adjusting)
COMPATIBILITY
compatibility
EIATIA RS-232C standard
CONNECTOR
connector
RS-232 Side DB-9 Female; Terminal Block Side DB-9 Male; Termination Board DB-9 Female and a 4-Way Terminal Block
CURRENT_CONSUMPTION
current consumption
Less than 10mA
DIMENSIONS__H_X_W_X_D_
dimensions (h x w x d)
0.63 x 1.3 x 3.4 in (16 x 32 x 86 mm) (with termination board)
DISTANCE
distance
RS-232 16ft (5m); Extended Distance 1.8 miles (3km) for 300bps baud, 1.5 miles (2.4km) for 1.2kbps baud, 0.75 miles (1.2km) for 9.6kbps baud, and 1600ft (500m) for 28.8kbps baud
OPERATING_HUMIDITY
operating humidity
Up to 90% RH (no condensation)
OPERATING_TEMPERATURE
operating temperature
-40ºF to 185ºF (-40ºC to 85ºC)
OPTICAL_ISOLATION
optical isolation
2500Vrms (AC, 1 min)
PART_NUMBER
part number
RPT-232-3
POWER_SOURCE
power source
Port power from RS232 data line
STATIC_PROTECTION__ESD_
static protection (esd)
Up to 15KV
SURGE_PROTECTION
surge protection
600W
WEIGHT
weight
0.83 oz (23.5 g)
NAME
name
Opto-Isolated RS232 Repeater Extender (Industrial Port-Powered)
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions