??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 72
HELP_VARIABLE
Company
Grayhill
Description
OpticalHall Effect Encoders & Joysticks
Bill of material
60A18-4-090S
ORDERNO
ANGLE_OF_THROW_DECK_A
angle of throw deck a
ANGLE_OF_THROW_DECK_B
angle of throw deck b
NA
BEHIND_PANEL__INCH_
behind panel (inch)
JOYSTICK_ANGLE_OF_THROW____
joystick angle of throw (°)
JOYSTICK_LIFE__CYCLES_
joystick life (cycles)
500K
JOYSTICK_POSITIONS
joystick positions
MAX_ELECTRICAL_RATING
max electrical rating
20 mA
OUTPUT_TYPE
output type
Quadrature, Digital Voltage
PUSHBUTTON
pushbutton
Yes
PUSHBUTTON_FORCE__GRAMF_
pushbutton force (gramf)
ROTATIONAL_LIFE__CYCLES_
rotational life (cycles)
ROTATIONAL_POSITIONS_DECK_A
rotational positions deck a
ROTATIONAL_POSITIONS_DECK_B
rotational positions deck b
NA
ROTATIONAL_TORQUE__IN_OZ_
rotational torque (in oz)
SERIES
series
SHAFT_DIAMETER__IN__DECK_A
shaft diameter (in) deck a
0.25
SHAFT_DIAMETER__IN__DECK_B
shaft diameter (in) deck b
NA
SHAFT_MATERIAL
shaft material
SUPPLY_VOLTAGE__VDC_
supply voltage (vdc)
5
SWITCH_TYPE
switch type
Joystick Encoder
TERMINATION
termination
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions