??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
HELP_VARIABLE
Company
MikroElektronika
Description
Optical
Bill of material
LightRanger 4 click
ORDERNO
INPUT_LOGIC_HIGH_LEVEL_VOLTAGE
input logic high level voltage
INPUT_LOGIC_LOW_LEVEL_VOLTAGE
input logic low level voltage
JP1
jp1
LD1
ld1
UART_BAUD_RATE
uart baud rate
NAME
name
APPLICATIONS
applications
CLICK_BOARD_SIZE
click board size
COMPATIBILITY
compatibility
INPUT_VOLTAGE
input voltage
INTERFACE
interface
IR_LED_FORWARD_VOLTAGE
ir led forward voltage
KEY_FEATURES
key features
O1
o1
O2
o2
ON_BOARD_MODULES
on-board modules
SWITCHING_FALL_TIME__5V_
switching fall time (5v)
SWITCHING_RISE_TIME__5V_
switching rise time (5v)
TYPE
type
JP2
jp2
JP3
jp3
LD2
ld2
LD3
ld3
HIGH_ACCURACY_UV_INDEX_SENSOR
high accuracy uv index sensor
I2C_CLOCK_FREQUENCY
i2c clock frequency
OPERATING_TEMPERATURE
operating temperature
PROCESSING_TIME_PER_MEASUREMENT
processing time per measurement
ADC_RESOLUTION
adc resolution
CONVERSION_TIME
conversion time
I2C_CLOCK_SPEED
i2c clock speed
VCC_SEL
vcc sel
GAIN_SCALING
gain scaling
PWR
pwr
ADC_INTEGRATION_TIME
adc integration time
DARK_COUNT
dark count
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions