??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aeris
Description
numo-4-star-base-castors
Bill of material
numo-4-star-base-castors
ORDERNO
numo-4-star-base-castors
DIMENSIONS__WITH_CASTORS_
dimensions (with castors)
57 x 55 cm
DIMENSIONS__WITH_GLIDES_
dimensions (with glides)
56 x 56 cm
FRAMES
frames
Each with glides for hard and soft floors
HEIGHT
height
80 cm
KINEMATICS
kinematics
Die-cast aluminium, polished or powder-coated
MAX__USER_WEIGHT
max. user weight
120 kg
SEAT_HEIGHT
seat height
46.5 cm
SHELL
shell
Glass-fibre reinforced plastic shell made of high-quality polypropylene/ polyamide
WEIGHT
weight
7.8 kg (glides), 8.5 kg (castors)
NAME
name
numo-4-star-base-castors
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions