??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
NRB - Bolzen
Stückliste
207679 NRB-12/60
TNR
Teilenummer
207679
TYP
Typ
NRB-12/60
D1
12.000 mm
D2
Gewinde
M6
L1
60.000 mm
L2
12.000 mm
L3
16.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.017 kg
GTIN
4052568045654
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions