??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Biamp Systems
Description
NPS-1
Bill of material
Vocia DS-4
ORDERNO
Vocia DS-4
A_D_CONVERTERS
a/d converters
24-bit (48kHz sampling)
CAN_HOST_REBAR
can host rebar
0
COMPLIANCE
compliance
EU Directive 2002/95/EC, RoHS directive CE marked
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
4
DEPTH
depth
7"
DESIGN_OPTION
design option
-1
FREQUENCY_RESPONSE
frequency response
±2dB @ 150Hz ~ 20kHz
GAIN
gain
6dB ~ 36dB, selectable in 10dB steps
HEIGHT
height
3.25"
HOST
host
5
MANUFACTURER
manufacturer
Biamp Systems
MASSUNIT
massunit
1
MAXIMUM_INPUT
maximum input
115dB SPL
MIC_GOOSENECK_LENGTH
mic gooseneck length
14.5" (368mm)
MIC_PATTERN
mic pattern
Cardioid
MIC_TYPE
mic type
electret condenser
MODEL
model
Networked Paging Station-1
PART_TYPE
part type
0
POWER
power
802.3af (PoE) Class 1, 12~24VDC 3W
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
VERSION
version
2010
WEIGHT
weight
0.9 lbs. (0.41kg)
WIDTH
width
4.5"
NAME
name
NPS-1
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions