??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
NPQP-LQ-FD (BR) - Złącze wtykowe - L
Lista materiałowa
133167 NPQP-LQ-R18-Q8-FD
TNR
Numer części
133167
TYP
Typ
NPQP-LQ-R18-Q8-FD
D
Przyłącze pneumatyczne
8.000 mm
R
Gwint
R1/8
A
8.000 mm
B
50.400 mm
C
18.100 mm
E
22.200 mm
L1
46.400 mm
L2
24.200 mm
HEX
Rozmiar klucza SW
14.000 mm
P
15.000 mm
Z
13.800 mm
NENN
Średnica nominalna
4.800 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.0110 kg
GTIN
4052568309800
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions