??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
NPKA-T - T-Klickverbindung
Stückliste
1590710 NPKA-T-Q6-E-P10
TNR
Teilenummer
1590710
TYP
Typ
NPKA-T-Q6-E-P10
D1
Pneumatischer Anschluss
6.000 mm
D5
14.200 mm
D6
4.300 mm
H1
35.000 mm
H2
5.700 mm
L1
70.600 mm
L2
12.000 mm
L3
25.800 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.0125 kg
GTIN
4052568062217
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions