??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
NPKA-T - T形クイックコネクタ
部品表
1590710 NPKA-T-Q6-E-P10
TNR
部品番号
1590710
TYP
形式
NPKA-T-Q6-E-P10
D1
エア接続ポート
6.000 mm
D5
14.200 mm
D6
4.300 mm
H1
35.000 mm
H2
5.700 mm
L1
70.600 mm
L2
12.000 mm
L3
25.800 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.0125 kg
GTIN
4052568062217
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions