??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
NPKA-T - Raccordo clic on a T
Lista materiale
1590710 NPKA-T-Q6-E-P10
TNR
Codice prodotto
1590710
TYP
Tipo
NPKA-T-Q6-E-P10
D1
Attacco pneumatico
6.000 mm
D5
14.200 mm
D6
4.300 mm
H1
35.000 mm
H2
5.700 mm
L1
70.600 mm
L2
12.000 mm
L3
25.800 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.0125 kg
GTIN
4052568062217
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions