??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
NPKA-T - Raccord click en T
Nomenclature
1590710 NPKA-T-Q6-E-P10
TNR
N° de pièce
1590710
TYP
Type
NPKA-T-Q6-E-P10
D1
Raccord pneumatique
6.000 mm
D5
14.200 mm
D6
4.300 mm
H1
35.000 mm
H2
5.700 mm
L1
70.600 mm
L2
12.000 mm
L3
25.800 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.0125 kg
GTIN
4052568062217
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions