??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
NPKA - 継手をクリック
部品表
1243489 NPKA-D-G18-Q6-P10
TNR
部品番号
1243489
TYP
形式
NPKA-D-G18-Q6-P10
D1
ねじ
G1/8 mm
NENN
オリフィス径
4.000 mm
D2
エア接続ポート
6.000 mm
D5
14.200 mm
L1
33.600 mm
L2
6.000 mm
SW
4.000 mm
T
深さ
25.800 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.0042 kg
GTIN
4052568061838
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions