??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
NPKA - Защелкивающийся штуцер
Спецификация
1243489 NPKA-D-G18-Q6-P10
TNR
№ изделия
1243489
TYP
Тип
NPKA-D-G18-Q6-P10
D1
Резьба
G1/8 mm
NENN
Условный проход
4.000 mm
D2
Пневматический канал
6.000 mm
D5
14.200 mm
L1
33.600 mm
L2
6.000 mm
SW
Ширина между плоскостями
4.000 mm
T
Глубина
25.800 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.0042 kg
GTIN
4052568061838
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions