??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
Hubbell
Description
Non-Linear Load Transformer
Bill of material
T3075K0013BK13SF
ORDERNO
ANFC_TAPS
anfc taps
2
BNFC_TAPS
bnfc taps
CONSTRUCTION
construction
Ventilated
CSA_STANDARD
csa standard
C22.2 No. 47
DEPT_OF_ENERGY_REGULATION
dept of energy regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
EFFICIENCY
efficiency
ELECTROSTATIC_SHIELD
electrostatic shield
Shielded
FREQUENCY_RATING
frequency rating
60 Hz
HEIGHT
height
K_FACTOR
k factor
KVA
kva
LENGTH
length
MAX_TEMPERATURE_RISE
max temperature rise
MOUNTING_TYPE
mounting type
Floor
NEMA_RATING
nema rating
NEMA 3R
PRIMARY_VOLTAGE
primary voltage
SECONDARY_VOLTAGE
secondary voltage
208Y120 V
TAPS___STEPS
taps % steps
2.5%
UL_INSULATION_CLASS
ul insulation class
220°C
UL_STANDARD
ul standard
UL 1561
UPC
upc
WEIGHT
weight
WIDTH
width
WINDING_MATERIAL
winding material
AL
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업