??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 35
HELP_VARIABLE
Company
Hubbell
Description
Non-Linear Load Transformer
Bill of material
T3075K0013BK13SF
ORDERNO
ANFC_TAPS
anfc taps
2
BNFC_TAPS
bnfc taps
CONSTRUCTION
construction
Ventilated
CSA_STANDARD
csa standard
C22.2 No. 47
DEPT_OF_ENERGY_REGULATION
dept of energy regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
EFFICIENCY
efficiency
ELECTROSTATIC_SHIELD
electrostatic shield
Shielded
FREQUENCY_RATING
frequency rating
60 Hz
HEIGHT
height
K_FACTOR
k factor
KVA
kva
LENGTH
length
MAX_TEMPERATURE_RISE
max temperature rise
MOUNTING_TYPE
mounting type
Floor
NEMA_RATING
nema rating
NEMA 3R
PRIMARY_VOLTAGE
primary voltage
SECONDARY_VOLTAGE
secondary voltage
208Y120 V
TAPS___STEPS
taps % steps
2.5%
UL_INSULATION_CLASS
ul insulation class
220°C
UL_STANDARD
ul standard
UL 1561
UPC
upc
WEIGHT
weight
WIDTH
width
WINDING_MATERIAL
winding material
AL
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions