??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
NMB6-12GH50-E2-5M - Inductive Sensors
Bill of material
NMB6-12GH50-E2-5M
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
NMB6-12GH50-E2-5M
DESCSHORT
Short Description
Inductive sensor NMB6-12GH50-E2-5M
EAN
4050143395125
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NMB6-12GH50-E2-5M
AAS155001
Maximum operating ambient temperature
85.00 °C
AAS160001
Minimum operating ambient temperature
-25.00 °C
BAD866007
mechanical installation conditions
flush
BAD815006
Switching distance
6 mm
AAB504007
Housing coating
Uncoated
BAD946007
Material of the active surface
Metal film
BAD915006
Voltage type
DC
BAD899008
Design of control element
BAD826005
Diameter of sensor
12 mm
BAD898005
Design of control output
PNP
BAD840006
Housing construction form
cylinder, thread
BAC461010
Housing material
stainless steel - 1.4435
BAD856005
Length of sensor
69 mm
BAD900004
Switch frequency
600.000 Hz
BAD831010
Design of electrical connection
with cable preassembled
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
CN
WEIGHT
0.170
LENGTH
0.144
WIDTH
0.072
DEPTH
0.036
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions