??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
NJ4-12GK-N-D38 - Inductive Sensors
Bill of material
NJ4-12GK-N-D38
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
NJ4-12GK-N-D38
DESCSHORT
Short Description
Inductive sensor NJ4-12GK-N-D38
EAN
4050143457908
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NJ4-12GK-N-D38
AAS155001
Maximum operating ambient temperature
100.00 °C
AAS160001
Minimum operating ambient temperature
-25.00 °C
BAD866007
mechanical installation conditions
not flush
BAD815006
Switching distance
4 mm
AAB504007
Housing coating
Uncoated
BAD946007
Material of the active surface
Plastic
BAD899008
Design of control element
BAD826005
Diameter of sensor
12 mm
BAD898005
Design of control output
NAMUR
BAD840006
Housing construction form
cylinder, thread
BAC461010
Housing material
Polyester
BAD856005
Length of sensor
35 mm
BAD900004
Switch frequency
1500.000 Hz
BAD831010
Design of electrical connection
with cable preassembled
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
ID
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.144
WIDTH
0.072
DEPTH
0.036
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions