??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Control Resources
Description
Nimbus II,
Bill of material
Nimbus II,
ORDERNO
Nimbus II,
VAR__APPROVED_MOTORS
» approved motors
TRIAC controllable PSC or Shaded Pole rated up to 7A
VAR__CONTROL_INPUT
» control input
– S-series or P-series thermistor – Up to 10 VDC input – Up to 20 mA input
VAR__NAVIGATOR_PROGRAMMABLE_VARIABLES___CONTROL_INPUT
» navigator programmable variables – control input
Temp, VDC, mA – Min & Max motor speed – Min & Max control signal – Motor onoff set points – Speed on signal loss – Alarm trip points – Control stability – Startup mode – Temp Sensor Series Type
VAR__OPERATING_ENVIRONMENT
» operating environment
-20 to 40°C, 0-95% RH
VAR__POWER_SOURCE
» power source
65-277 VAC, 50-60Hz automatically detected
VAR__WEIGHT
» weight
– TRC0300 = 2.1 oz. (58 grams) – TRCE600 = 3.0 oz. (84 grams) – TRCE700 = 4.4 oz. (123 grams) – TRCC600 = 6.5 oz. (183 grams)
NAME
name
Nimbus II,
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions