??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2015.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
NHSB - Linea di connessione
Lista materiale
1585798 NHSB-A1-30-BLG5-LE5-PU8-2XBB
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
INFO
Valido fino al
Informazioni
2015-12-31
D1
M32x1.5
D2
37 mm
D3
28.5 mm
D4
mm
D5
8 mm
L1
mm
L2
mm
L3
82.000 mm
SW1
36.000 mm
SW2
34.000 mm
SW3
41.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
GTIN
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions