??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Biamp Systems
Description
Nexia SP
Bill of material
Nexia SP
ORDERNO
Nexia SP
A_D___D_A_CONVERTERS
a/d - d/a converters
24-bit
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
COMPLIANCE
compliance
AES48-2005 Grounding & EMC practices EU Directive 2002/95/EC, RoHS directive CE marked UL listed
COST
cost
0
CROSSTALK__CHANNEL_TO_CHANNEL___1KHZ_
crosstalk (channel-to-channel @ 1khz)
< -80dB
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DEPTH
depth
11.15 inches (283mm)
DESIGN_OPTION
design option
-1
DYNAMIC_RANGE__20HZ_20KHZ__0DB_
dynamic range (20hz-20khz, 0db)
> 105dB
FREQUENCY_RESPONSE__20HZ_20KHZ____4DBU_
frequency response (20hz-20khz @ +4dbu)
+0/-0.4dB
FULL_SCALE_OUTPUT_LEVEL__FIVE_SELECTIONS_
full scale output level (five selections)
0dBu ~ +24dBu
HEIGHT
height
1.75 inches (45mm)
HOST
host
0
INPUT_GAIN_RANGE__VARIABLE_
input gain range (variable)
0dB ~ +18dB
INPUT_IMPEDANCE__BALANCED_
input impedance (balanced)
15k ohms
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
maintain annotation orientation
0
MANUFACTURER
manufacturer
Biamp Systems
MASSUNIT
massunit
1
MAXIMUM_GAIN__LINE_INPUT_TO_LINE_OUTPUT_
maximum gain (line input to line output)
18dB
MAXIMUM_INPUT__BALANCED_
maximum input (balanced)
+24dBu
MAXIMUM_OUTPUT__BALANCED_
maximum output (balanced)
+24dBu
MODEL
model
NEXIA SP
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.80.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Electric Power and Lighting
OUTPUT_IMPEDANCE__BALANCED_
output impedance (balanced)
200 ohms
PART_TYPE
part type
0
POWER_CONSUMPTION
power consumption
65 watts
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SAMPLING_RATE
sampling rate
48kHz
SHARED
shared
0
THD__N__20HZ_20KHZ____4DBU__LINE_LEVEL
thd +n (20hz-20khz @ +4dbu) line level
< 0.007%
VERSION
version
2010
WEIGHT
weight
8.6 lbs. (3.9kg)
WIDTH
width
19 inches (483mm)
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
Nexia SP
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions