??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
NBB2-8GM40-E2-0,3M-V3 - Inductive Sensors
Bill of material
NBB2-8GM40-E2-0,3M-V3
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
NBB2-8GM40-E2-0,3M-V3
DESCSHORT
Short Description
Inductive sensor NBB2-8GM40-E2-0,3M-V3
EAN
4050143087969
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NBB2-8GM40-E2-0,3M-V3
AAS155001
Maximum operating ambient temperature
85.00 °C
AAS160001
Minimum operating ambient temperature
-40.00 °C
BAD866007
mechanical installation conditions
flush
BAD815006
Switching distance
2 mm
AAB504007
Housing coating
nickel-plated
BAD946007
Material of the active surface
Plastic
BAD915006
Voltage type
DC
BAD899008
Design of control element
BAD826005
Diameter of sensor
8 mm
BAD898005
Design of control output
PNP
BAD840006
Housing construction form
cylinder, thread
BAC461010
Housing material
Brass
BAD856005
Length of sensor
40 mm
BAD900004
Switch frequency
6000.000 Hz
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M8
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
VN
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.150
WIDTH
0.006
DEPTH
0.006
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions