??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
NADELFIX 5 Midi - -
Stückliste
396010
BEST
Bestellnummer
396010
SSTELLE
Schnittstelle
SWA 39 mm
STIFTD
Stift -Ø
5 mm
AFL
Auflagefläche
55 x 48 mm
G
Gesamthöhe
80 mm
FWEG
Federweg
max. 12 mm
B
Breite
81 mm
B1
Breite
55 mm
H
Höhe
85.8 mm
L
Länge
72 mm
L1
Länge
48 mm
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions