??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
N-(NPT) - raccord cannelé
Nomenclature
564848 N-3/4-P-19-NPT
TNR
N° de pièce
TYP
Type
L
mm
L1
36.000 mm
L2
mm
L3
8.000 mm
D1
20.800 mm
D2
19.000 mm
D3
16.500 mm
D4
20.000 mm
D5T
CNSMASSEXACT
Poids
kg
GTIN
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions