??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mwlc550_1048
Bill of material
MWLC550-1048
PN
Part Number
MWLC550-1048
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 550W, Output 48VDC, 11.46A, Input 90-264VAC
POWER
Power
550 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
11.46 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
11.46 A
VOUT
Vout 1
48 VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1.5 Inch
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions