??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Friedemann Wagner
Description
Multiway connector STL-8-E43-E18-A12
Bill of material
Multiway connector STL-8-E43-E18-A12
ORDERNO
Multiway connector STL-8-E43-E18-A12
CONTACT
contact
Ni+ 0,8um Au
DEGREE_OF_PROTECTION
degree of protection
IP65
ENVIRONMENTAL_TEMPERATURE
environmental temperature
-25°C ..+70°C
FITTING_MATERIAL
fitting material
AlZn nickel plated
INSIDE_POWER_CONSUMPTION
inside power consumption
weniger als 100mA
ITEM_NO
item no
000000001832
KURZSSCHLUSSSTROM_MAX_
kurzsschlussstrom max.
50 A
MA_NR
ma-nr
216599
MA_TYP
ma-typ
SL-M8-D43-D8-S12-IP40
MATERIAL_HOUSING
material housing
AlMgSi 1 anodized
NUMBER_OF_INPUTS
number of inputs
4x3pin1x8pin
NUMBER_OF_OUTPUTS
number of outputs
1x12pin
OPERATION_VOLTAGE
operation voltage
10-30VDC PNP
RATED_INSULATION_VOLTAGE
rated insulation voltage
75 V DC
STROMBELASTBARKEIT_GES_
strombelastbarkeit ges.
4,0 A
STROMBELASTBARKEITEINGANG
strombelastbarkeiteingang
1,0 A
WEIGHT__KG_
weight [kg]
0.09
NAME
name
Multiway connector STL-8-E43-E18-A12
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions