??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Company
COMAP
Description
MULTISKIN EN 2020
Bill of material
Standard
ORDERNO
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
ANGLE
angle
COEFF_DE_COURBURE
coeff de courbure
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
1219.200
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIAM_TRE_EXT_RIEUR
diamètre extérieur
DN
dn
EPAIS
epais
EPAISSEUR_ISOLANT
epaisseur isolant
FI_NAME
fi_name
HOST
host
5
ISCUSTOM
iscustom
K_COEFFICIENT
k coefficient
0
K_COEFFICIENT_TABLE
k coefficient table
KEYNOTE
keynote
LENGTH
length
LENGTH_BENT_PIPE
length bent pipe
LOSS_METHOD
loss method
0
MANUFACTURER
manufacturer
COMAP
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PART_TYPE
part type
POSITION_DU_CENTRE
position du centre
PTYP
ptyp
RAYON_DE_COURBURE
rayon de courbure
RAYON_DE_L_ISOLATION
rayon de l'isolation
RAYON_EXT_RIEUR
rayon extérieur
RN
rn
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TABLE_FISA
table_fisa
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
VERSION
version
2020
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
NAME
name
ALERTE
alerte
0
CODE_FIGURE
code figure
CORPS_DIAM
corps.diam
D
d
DESCRIPTION
description
EPAISSEUR_D_ISOLATION
epaisseur d'isolation
EPAISSEUR_DU_REV_TEMENT
epaisseur du revêtement
FILE_VERSION
file version
2020_1
ITEM_CODE
item code
L1
l1
RC
rc
TEST_ALERTE
test alerte
0
TUBE_L
tube.l
URL
url
Z
z
BUTEE_ARONDI
butee.arondi
BUTEE_EPAISSEUR
butee.epaisseur
BUTEE_POSITION
butee.position
CORPS_DIAM1
corps.diam1
CORPS_DIAM2
corps.diam2
D1
d1
D2
d2
L2
l2
RACCORD_LONGUEUR
raccord.longueur
Z1
z1
Z2
z2
BAGUE_EXTREMIT__LONGUEUR
bague extremité.longueur
BAGUEEMBOUT_EPAISSEUR
bagueembout.epaisseur
BAGUEEXTREMITE_DIAM2
bagueextremite.diam2
CORPSEMBOUT_DIAM
corpsembout.diam
CORPSEXTREMIT__DIAM
corpsextremité.diam
DX
dx
EMBOITEMENTEMBOUT_DIAM
emboitementembout.diam
EMBOUT_CORPSLONGUEUR1
embout.corpslongueur1
EMBOUT_CORPSLONGUEUR2
embout.corpslongueur2
EMBOUT_LONGUEURPI_CE
embout.longueurpièce
MILIEU_EPAISSEUR
milieu.epaisseur
NOM_DE_LA_TABLE_DE_CONSULTATION
nom de la table de consultation
CORPS_DIAM3
corps.diam3
CORPS_LONGUEUR1
corps.longueur1
CORPSDROIT_LONGUEUR1
corpsdroit.longueur1
CORPSGAUCHE_LONGUEUR1
corpsgauche.longueur1
CORPSHAUT_DIAM
corpshaut.diam
D3
d3
DECALAGE
decalage
ECROU_DEMIHAUTEUR
ecrou.demihauteur
ECROU_EPAISSEUR
ecrou.epaisseur
ECROUHAUT_DEMIHAUTEUR
ecrouhaut.demihauteur
ECROUHAUT_EPAISSEUR
ecrouhaut.epaisseur
FILETAGE_HAUTEUR
filetage.hauteur
L3
l3
TIGE_DIAM
tige.diam
TIGE_HAUTEUR
tige.hauteur
Z3
z3
CORPSCENTRE_DIAM
corpscentre.diam
DEMI_SLW0
demi.slw0
DEMI_SLW2
demi.slw2
ECROURACCORDEMENT_EPAISSEUR
ecrouraccordement.epaisseur
R_F_RENCE_PI_CE
référence pièce
SLW0
slw0
SLW2
slw2
D2_CONNECTEUR
d2 connecteur
ECROURACCORDFILET__LONGUEUR
ecrouraccordfileté.longueur
ECROUTUYAUTERIE_LONGUEUR
ecroutuyauterie.longueur
EMBOUT_CORPSLONGUEUR3
embout.corpslongueur3
EMBOUT_CORPSLONGUEURPI_CE
embout.corpslongueurpièce
FILETAGE_LONGUEUR
filetage.longueur
R1
r1
R1_1_2
r1 1/2
R1_1_4
r1 1/4
R1_2
r1/2
R2
r2
R2_1_2
r2 1/2
R3_4
r3/4
RACCORDFILET__LONGUEUR
raccordfileté.longueur
G1
g1
G1_2
g1/2
G3_4
g3/4
G3_8
g3/8
TUBE_DIAM2
tube.diam2
A
a
D4
d4
D5
d5
D6
d6
EMBOUT1_CORPSLONGUEUR1
embout1.corpslongueur1
EMBOUT2_CORPSLONGUEUR1
embout2.corpslongueur1
EMBOUT3_CORPSLONGUEUR1
embout3.corpslongueur1
EMBOUT4_CORPSLONGUEUR1
embout4.corpslongueur1
EMBOUT5_CORPSLONGUEUR1
embout5.corpslongueur1
EMBOUT6_CORPSLONGUEUR1
embout6.corpslongueur1
H1
h1
L4
l4
L5
l5
L6
l6
Z4
z4
Z5
z5
Z6
z6
D_DROITE
d droite
D_GAUCHE
d gauche
TUBE_LONGUEUR
tube.longueur
CORPSGAUCHE_LONGUEUR
corpsgauche.longueur
CORPSHAUT_LONGUEUR
corpshaut.longueur
D3_CONNECTEUR
d3 connecteur
ECROURACCORDEMENT_HAUTEUR
ecrouraccordement.hauteur
EMBOUT_CORPSLONGUEUR2_3
embout.corpslongueur2+3
EMBOUTGAUCHE_CORPSDIAM
emboutgauche.corpsdiam
EMBOUTGAUCHE_CORPSLONGUEUR1
emboutgauche.corpslongueur1
EMBOUTHAUT_CORPSDIAM
embouthaut.corpsdiam
EMBOUTHAUT_CORPSLONGUEUR1
embouthaut.corpslongueur1
EMBOUTS_HAUTEUR
embouts.hauteur
H2
h2
Q1
q1
0
Q2
q2
0
Q3
q3
0
SOCLE_COTE
socle.cote
SOCLE_EPAISSEUR
socle.epaisseur
BAGUE_EPAISSEUR
bague.epaisseur
BAGUE_POSITION
bague.position
CORPS_RAYON
corps.rayon
ECROU_LONGUEUR
ecrou.longueur
ECROURACCORDEMENT_LONGUEUR
ecrouraccordement.longueur
EMBOUTFEMELLE_DIAM
emboutfemelle.diam
EMBOUTFEMELLE_POSITION
emboutfemelle.position
R
r
CORPSEMBOUT_LONGUEUR1
corpsembout.longueur1
CORPSEMBOUT_LONGUEUR2
corpsembout.longueur2
CORPSEMBOUT_LONGUEUR3
corpsembout.longueur3
CORPSEMBOUT_LONGUEURPI_CE
corpsembout.longueurpièce
L1_EMBOITEMENT
l1-emboitement
TRANSITION_GRANDDIAM
transition.granddiam
TRANSITION_LONGUEUR1
transition.longueur1
TRANSITION_PETITDIAM
transition.petitdiam
TUBE_POSITION
tube.position
Z1_EMBOITEMENT
z1-emboitement
BAGUEGAUCHE_EPAISSEUR
baguegauche.epaisseur
BAGUEGAUCHE_POSITION
baguegauche.position
CORPS_LONGUEURHAUT
corps.longueurhaut
CORPSEMBOUT_RAYON
corpsembout.rayon
EMBOUT_EMBOITEMENTDIAM
embout.emboitementdiam
EXTREMITEHAUT_POSITION
extremitehaut.position
HAUT_DIAM
haut.diam
BAGUE_DROITE
bague.droite
BAGUE_GAUCHE
bague.gauche
BOMB__SERTISSAGE
bombé.sertissage
BOUCHON_DIAM
bouchon.diam
BOUCHON_LONGUEUR
bouchon.longueur
DEPORT_LONGUEUR
deport.longueur
DZETA
dzeta
EMBOITEMENT_DIAM
emboitement.diam
KV
kv
LAITON
laiton
G1_1_2
g1 1/2
G1_1_4
g1 1/4
G2
g2
G2_1_2
g2 1/2
D2_GEOMETRIE
d2 geometrie
ECROUHAUT_LONGUEUR
ecrouhaut.longueur
BAGUEEMBOUTDROIT_DIAM
bagueemboutdroit.diam
BAGUEEMBOUTDROIT_EPAISSEUR
bagueemboutdroit.epaisseur
BAGUEEMBOUTGAUCHE_DIAM
bagueemboutgauche.diam
BAGUEEMBOUTGAUCHE_EPAISSEUR
bagueemboutgauche.epaisseur
BAGUEHAUT_EPAISSEUR
baguehaut.epaisseur
CORPSEMBOUTDROIT_DIAM
corpsemboutdroit.diam
CORPSEMBOUTGAUCHE_DIAM
corpsemboutgauche.diam
DDROITE
ddroite
DGAUCHE
dgauche
DMIN
dmin
DX_DROIT
dx droit
DX_GAUCHE
dx gauche
EMBOUTDROIT_CORPSLONGUEUR1
emboutdroit.corpslongueur1
EMBOUTDROIT_CORPSLONGUEUR2
emboutdroit.corpslongueur2
EMBOUTDROIT_CORPSLONGUEUR3
emboutdroit.corpslongueur3
EMBOUTDROIT_CORPSLONGUEURPI_CE
emboutdroit.corpslongueurpièce
EMBOUTDROIT_EMBOITEMENTDIAM
emboutdroit.emboitementdiam
EMBOUTGAUCHE_CORPSLONGUEUR2
emboutgauche.corpslongueur2
EMBOUTGAUCHE_CORPSLONGUEUR3
emboutgauche.corpslongueur3
EMBOUTGAUCHE_CORPSLONGUEURPI_CE
emboutgauche.corpslongueurpièce
EMBOUTGAUCHE_EMBOITEMENTDIAM
emboutgauche.emboitementdiam
G1_4
g1/4
HAUT_POSITION
haut.position
RONDELLELIAISONDROITE_DIAM
rondelleliaisondroite.diam
RONDELLELIAISONDROITE_LARGEUR
rondelleliaisondroite.largeur
RONDELLELIAISONGAUCHE_DIAM
rondelleliaisongauche.diam
RONDELLELIAISONGAUCHE_LARGEUR
rondelleliaisongauche.largeur
CORPSHAUT_DIAM2
corpshaut.diam2
CORPSHAUT_DIAM3
corpshaut.diam3
DEMI_SLW1
demi.slw1
ECROU1_LONGUEUR
ecrou1.longueur
ECROU1_POSITION
ecrou1.position
ECROU2_POSITION
ecrou2.position
JOINTTORIQUE_EPAISSEUR
jointtorique.epaisseur
JOINTTORIQUE_RAYON
jointtorique.rayon
SLW1
slw1
DHAUT
dhaut
CORPS_RAYON2
corps.rayon2
EMBOUT_POSITION
embout.position
FILETAGE_DIAM
filetage.diam
P_DEPORT
p.deport
P_RAYON
p.rayon
SUPPORT_EPAISSEUR
support.epaisseur
SUPPORT_LARGEUR
support.largeur
BAGUE___DROITE
bague à droite
BAGUE___GAUCHE
bague à gauche
BAGUE_DIAM
bague.diam
BAGUE_EP_SI_NON_TEST
bague.ep_si non test
BAGUE_EP_SI_TEST
bague.ep_si test
DX_G_OM_TRIE
dx géométrie
EMBOUTDROIT_LONGUEURPI_CE
emboutdroit.longueurpièce
EMBOUTGAUCHE_LONGUEURPI_CE
emboutgauche.longueurpièce
GRANDDIAM_LIGNE_MOD_LE_DROITE
granddiam.ligne modèle droite
GRANDDIAM_LIGNE_MOD_LE_GAUCHE
granddiam.ligne modèle gauche
LIAISON_DIAM
liaison.diam
LIAISON_EPAISSEURMILIEU
liaison.epaisseurmilieu
OFFSETHEIGHT
offsetheight
OFFSETWIDTH
offsetwidth
TEST_POURBAGUE
test_pourbague
EMBOUT_LONGUEUR
embout.longueur
VAR75_MM_SPACING__A1___DEFAULT_
75 mm spacing (a1) (default)
A1
a1
75
A2
a2
155
APPLIQUE_POSITION
applique.position
77.500
CENTER_DISTANCE_155MM__A2___DEFAULT_
center distance 155mm (a2) (default)
LEFT_PLATE_ANGLE
left plate angle
PLAQUE_EPAISSEUR
plaque.epaisseur
4
PLAQUE_LARGEUR
plaque.largeur
35.650
PLAQUE_LONGUEUR
plaque.longueur
190.650
RIGHT_PLATE_ANGLE
right plate angle
SCONCE_ON_THE_LEFT__TIP_ON_THE_LEFT
sconce on the left, tip on the left
SCONCE_ON_THE_LEFT__TIP_ON_THE_RIGHT
sconce on the left, tip on the right
SCONCE_ON_THE_RIGHT__END_CAP_ON_THE_LEFT
sconce on the right, end cap on the left
SCONCE_ON_THE_RIGHT__TIP_ON_THE_RIGHT
sconce on the right, tip on the right
H
h
H3
h3
HAUTRACORD_LONGUEUR
hautracord.longueur
PLATINE_EPAISSEUR
platine.epaisseur
PLATINE_LARGEUR
platine.largeur
PLATINE_LONGUEUR
platine.longueur
RACCORD_POSITION1
raccord.position1
RACCORD_POSITION2
raccord.position2
RACCORDCOMAP_HAUTEUR
raccordcomap.hauteur
TRANSITION_LONGUEUR
transition.longueur
ANGLE_APPLIQUE_DROITE
angle applique droite
ANGLE_APPLIQUE_GAUCHE
angle applique gauche
APPLIQUEDROITE_EMBOUT___DROITE
appliquedroite.embout à droite
APPLIQUEDROITE_EMBOUT___GAUCHE
appliquedroite.embout à gauche
APPLIQUEGAUCHE_EMBOUT___DROITE
appliquegauche.embout à droite
APPLIQUEGAUCHE_EMBOUT___GAUCHE
appliquegauche.embout à gauche
ENTRAXE_155MM__A2_
entraxe 155mm (a2)
ENTRAXE_75MM__A1_
entraxe 75mm (a1)
Q4
q4
Q5
q5
Q6
q6
ARRONDI_RAYON
arrondi.rayon
CONG_
congé
G1_2___DROITE
g1/2 à droite
G1_2___GAUCHE
g1/2 à gauche
G3_8___DROITE
g3/8 à droite
G3_8___GAUCHE
g3/8 à gauche
HAUTEUR
hauteur
HAUTEUR_RACCORD_DROIT
hauteur raccord droit
HAUTEUR_RACCORD_DROIT_CALCUL
hauteur raccord droit calcul
HAUTEUR_RACCORD_GAUCHE
hauteur raccord gauche
HAUTEUR_RACCORD_GAUCHE_CALCUL
hauteur raccord gauche calcul
HAUTPLATINE_LONGUEUR
hautplatine.longueur
BAGUEEMBOUT_DIAM
bagueembout.diam
RONDELLELIAISON_DIAM
rondelleliaison.diam
BAGUEEMBOUTHAUT_EPAISSEUR
bagueembouthaut.epaisseur
CORPSEMBOUTHAUT_DIAM
corpsembouthaut.diam
DTEST
dtest
DX_HAUT
dx haut
EMBOUTHAUT_CORPSLONGUEUR2
embouthaut.corpslongueur2
EMBOUTHAUT_CORPSLONGUEUR3
embouthaut.corpslongueur3
EMBOUTHAUT_CORPSLONGUEURPI_CE
embouthaut.corpslongueurpièce
EMBOUTHAUT_EMBOITEMENTDIAM
embouthaut.emboitementdiam
RONDELLELIAISONHAUT_DIAM
rondelleliaisonhaut.diam
RONDELLELIAISONHAUT_LARGEUR
rondelleliaisonhaut.largeur
B
b
ECROU_HAUTEUR
ecrou.hauteur
EMBOUT_CORPSDIAM
embout.corpsdiam
EMBOUT_HAUTEUR
embout.hauteur
HEIGHT
height
HYPOTH
hypoth
SOCLE_DIAM
socle.diam
SOCLE_RAYON
socle.rayon
SOCLE_RAYON2
socle.rayon2
G_1_
g 1"
G_1__1_2
g 1" 1/2
G_1__1_4
g 1" 1/4
G_1_2_
g 1/2"
G_2_
g 2"
G_3_4_
g 3/4"
Z2_
z2'
CENTRE_DU_RAYON
centre du rayon
CENTRE_TO_END
centre to end
COIFFE_LONGUEUR
coiffe.longueur
DIAM_ENCLIQUETE
diam.encliquete
DOUILLE_INSERTION
douille.insertion
DOUILLE_LONGUEUR
douille.longueur
TABLE_DOUILLE
table douille
DX_A
dx a
DX_A_
dx a'
DX_B
dx b
DX_B_
dx b'
DX_C
dx c
DX_C_
dx c'
DOUILLE_LONGUEUR_L1
douille.longueur.l1
DOUILLE_LONGUEUR_L2
douille.longueur.l2
DX1
dx1
DX2
dx2
TABLE_DE_DOUILLE
table de douille
TABLE_DE_LA_DOUILLE
table de la douille
D2_
d2'
DA
da
DC
dc
DXA
dxa
DXC
dxc
ENCLIQUET_
encliqueté
G_3_8_
g 3/8"
TABLE_COIFFE
table coiffe
COIFFE_LONGUEUR_L1
coiffe.longueur.l1
COIFFE_LONGUEUR_L2
coiffe.longueur.l2
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions