??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mulp275_0330
Bill of material
MULP275-0330
PN
Part Number
MULP275-0330
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 30VDC, 9.17A, Input 80-264VAC, Molex Header, Open Frame, PGPF
POWER
Power
275 W
VI
Voltage Input
80-264 VAC
OV
Output Voltage
30 VDC
OC
Output Current
9.17 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
9.17 A
VOUT
Vout 1
30 VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 0.75 Inch
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
PGPF
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions