Ziehl
Description
MSR220Vi
Bill of material
MSR220Vi
ORDERNO
MSR220Vi
CURRENT_IO
current io
0,133 W
INTRINSIC_SAFETY_CIRCUIT__T1__T2_
intrinsic safety circuit (t1, t2)
8,61 V
MAX__PERMISSIBLE_VALUES_CO_LO
max. permissible values co lo
198 µHOhm
MAX__RATIO_LO_RO
max. ratio lo ro
250 V
POWER_PO
power po
explosive atmosphere IIC Co (µF) Lo(mH) 1,0 2,0 Co (µF) Lo(mH) 1,3 1,0 Co (µF) Lo(mH) 1,5 0,5
RATED_VOLTAGE_UM
rated voltage um
VOLTAGE_UO
voltage uo
61,7 mA
NAME
name
MSR220Vi
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions