??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
MS4-END - plaque d'obturation
Nomenclature
538779 MS4-END
TNR
N° de pièce
538779
TYP
Type
MS4-END
B1
43.6 mm
B2
6 mm
B4
21 mm
L1
42 mm
GTIN
4052568049881
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions