??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
MS4-END - piastra di copertura
Lista materiale
538779 MS4-END
TNR
Codice prodotto
538779
TYP
Tipo
MS4-END
B1
43.6 mm
B2
6 mm
B4
21 mm
L1
42 mm
GTIN
4052568049881
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions