??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
MS4-END - Abdeckplatte
Stückliste
538779 MS4-END
TNR
Teilenummer
538779
TYP
Typ
MS4-END
B1
43.6 mm
B2
6 mm
B4
21 mm
L1
42 mm
GTIN
4052568049881
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions