??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
MS4-END - ブランキングプレート
部品表
538779 MS4-END
TNR
部品番号
538779
TYP
形式
MS4-END
B1
43.6 mm
B2
6 mm
B4
21 mm
L1
42 mm
GTIN
4052568049881
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions