??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
ASI
Description
MS-4400 XYZ Automated Stage
Bill of material
MS4400ASSEMBLYwithBX51HEBottomPlate
ORDERNO
VAR0_635_MM__EXTRA_FINE_
0.635 mm (extra-fine)
2.2 nm
VAR1_59_MM__FINE_
1.59 mm (fine)
5.5 nm
VAR12_70_MM__SUPER_COARSE_
12.70 mm (super-coarse)
44 nm
VAR25_40_MM__ULTRA_COARSE_
25.40 mm (ultra-coarse)
88 nm
VAR6_35_MM__STANDARD_
6.35 mm (standard)
22 nm
AXIS
axis
Resolution
LEAD_SCREW_PITCH_OPTIONS
lead screw pitch options
Rotary Encoder Resolution
XY
xy
10 nm
XY_AXIS_MAXIMUM_VELOCITY
xy axis maximum velocity
7 mm sec
XY_AXIS_RANGE_OF_TRAVEL
xy axis range of travel
120 mm x 100 mm (may be limited by microscope)
XY_AXIS_RESOLUTION__ROTARY_ENCODER_STEP_
xy axis resolution (rotary encoder step)
22 nm
XY_AXIS_RMS_REPEATABILITY
xy axis rms repeatability
700 nm
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업