??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
ASI
Description
MS-4400 XYZ Automated Stage
Bill of material
MS4400ASSEMBLYwithBX51HEBottomPlate
ORDERNO
VAR0_635_MM__EXTRA_FINE_
0.635 mm (extra-fine)
2.2 nm
VAR1_59_MM__FINE_
1.59 mm (fine)
5.5 nm
VAR12_70_MM__SUPER_COARSE_
12.70 mm (super-coarse)
44 nm
VAR25_40_MM__ULTRA_COARSE_
25.40 mm (ultra-coarse)
88 nm
VAR6_35_MM__STANDARD_
6.35 mm (standard)
22 nm
AXIS
axis
Resolution
LEAD_SCREW_PITCH_OPTIONS
lead screw pitch options
Rotary Encoder Resolution
XY
xy
10 nm
XY_AXIS_MAXIMUM_VELOCITY
xy axis maximum velocity
7 mm sec
XY_AXIS_RANGE_OF_TRAVEL
xy axis range of travel
120 mm x 100 mm (may be limited by microscope)
XY_AXIS_RESOLUTION__ROTARY_ENCODER_STEP_
xy axis resolution (rotary encoder step)
22 nm
XY_AXIS_RMS_REPEATABILITY
xy axis rms repeatability
700 nm
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions