??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ghirri
Description
mrv50f1112mb5f3d
Bill of material
XZXKTKSEA
ORDERNO
XZXKTKSEA
DESCRIPTION
description
Gear reducers with only one worm gear pair. Eight different sizes, from 40 mm distance to 150 mm. Cast aluminium housing up to distance 70 mm, from 85 mm distance cast iron housing.
MT2
mt2
18 Nm...2000 Nm
P1
p1
0,06 kW...9,25 kW
RT
rt
1:4...1:100
NAME
name
XZXKTKSEA
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업