??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mpb125_2003dg - Bel Power Solutions
Bill of material
MPB125-2003DG
PN
Part Number
MPB125-2003DG
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 125W, Output 3.3/12VDC, 30/0.5A, Input 90-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant
POWER
Power
125 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
3.3.2012 VDC
OC
Output Current
30/0.5 A
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions