??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
MP 20.2 Configurator
Bill of material
0202 02 015 038 0 0 000210
TYP
Type
0202
HA
Height outside
25 mm
HI
Height inside
20 mm
BA
Outside width
26 mm
BI
Width inside
mm
AKL
Chain length
mm
R
Radius
mm
A
Version
Plastic crossbar full-ridged with bias
M
Material
FPM
Fixed point at center of travel distance
mm
E
Distance fixed point to center of travel distance
mm
VL
Type of installation
mm
L
Travel distance
mm
Enter value for L
Travel distance
mm
cm
inch
ft
LG
Travel distance Lg gliding
mm
KLGW
Required chain length
mm
KAG
Number of chain links
mm
KL
Chain length without chain bracket
210 mm
KAGL
Number of chain links
6 mm
FA
Fixed point connection
MA
Moving end bracket
POS
Position moving end
mm
Enter value for POS
Position moving end
mm
cm
inch
ft
INFO2
Installation dimensions
INFO3
-
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions