??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BEA Ingranaggi
Description
Moyeux amovibles 3020 - Moyeux amovibles
Nomenclature
393020042
D
alésage d
mm
CNSORDERNO
Code
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Diamètre superieur (D1)
108 mm
L
Length
50.8 mm
SCREW
Vis de serrage
5/8''
CDS
Couple de serrage
90 Nm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions