??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Delta Balustrades
Description
mono bb4 Offset Barrel Bracket Baluster
Bill of material
mono___bb4_offset_barrel_bracket___baluster_sf7_special_side_fixing___50mm_x_20mm
VARIANTNAME
VARPOST
Post
0
VARTOPCUTANGLE
Top Cut Angle
33.69
VARSLOPEANGLE
Slope Angle
0
VARSIDEFIXINGOFFSET
Side Fixing Offset
50 mm
VARSIDEFIXINGBALUSTERDOWNSTAND
Side Fixing Baluster Downstand
175 mm
VAROFFSETSTEMANGLE
Offset Stem Angle
33.69
VARFIXINGPLATEWIDTH
Fixing Plate Width
100 mm
VARFIXINGPLATEHEIGHT
Fixing Plate Height
130 mm
VARBOTTOMCUTANGLE
Bottom Cut Angle
20
VARBALUSTERTHICKNESS
Baluster Thickness
20 mm
VARBALUSTERHEIGHT
Baluster Height
900 mm
VARBALUSTERDEPTH
Baluster Depth
50 mm
VARURL
URL
www.deltabalustrades.com
VARMODEL
Model
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Delta Balustrades
VARKEYNOTE
Keynote
L30
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업